The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 18033500
    EAN
    4011334390718
    Balení
    10 ks
    • Montáž s krytím IP55

    18033500

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    18033500

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 10 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 6719333502

      Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 6019303502

      Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 6019303505

      Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6118913502

      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 6719323502

      0,00 €  / *
    • 6719323512

      Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 6719323515

      0,00 €  / *
    • 6719323505

      Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6118913505

      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719333505

      Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    Rozměry
    • Výška
      8 mm
    • Šířka
      11 mm
    • Hloubka
      4 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    9,27 MB
    REACH declaration 18033500
    PDF
    RoHS report 18033500
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 18033500 | Hager

      Obrázek produktu 18033500

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 18033500 | Hager

      Hager Product data sheet 18033500

      Product data sheet cs-CZ 2026-03-06

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-04

      PDF
      80,22 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      30483515 -
      30483515
    • 2
      80141300 - Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá
      80141300
      Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá
    • 3
      50453515 -
      50453515
    • 4
      30483512 -
      30483512
    • 5
      30653512 -
      30653512

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.