The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Q.7
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.7
    • 168050
    EAN
    4011334502302
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.7

    LED modul pro koróna podsvícení, Q.7, průhledná 168050

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LED modul pro koróna podsvícení, Q.7, průhledná

    168050

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (6)
    Previous
    Previous
    10116179
    10116179
    Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, sklo bílá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10116174
    10116174
    Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, Alu elox
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10116183
    10116183
    Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, nerezová ocel kartáčovaná
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10116130
    10116130
    Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, antracit břidlice
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 10116179

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10116174

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 10116183

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, nerezová ocel kartáčovaná

      0,00 €  / *
    • 10116130

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, antracit břidlice

      0,00 €  / *
    • 10116109

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10116104

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, stříbrná sametová

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 10116179

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10116174

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 10116183

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, nerezová ocel kartáčovaná

      0,00 €  / *
    • 10116130

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, antracit břidlice

      0,00 €  / *
    • 10116109

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10116104

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, stříbrná sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Rozměry
    • Výška
      95 mm
    • Šířka
      95 mm
    • Hloubka
      6,50 mm
    Výkon
    • Příkon
      5 mA
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Vložka modulu 230 V AC
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      Světlo LED není vyměni­telné
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Ke stažení

    • Obrázek 168050 | Hager

      Obrázek produktu 168050

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 168050 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 168050

      LED modul pro koróna podsvícení, Q.7, průhledná

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11) | Hager

      Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      1,13 MB
      Obrázek Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07) | Hager

      Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)

      Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23

      PDF
      1,14 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 4
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 5
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.