The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 162901
  • Montáž pod omítku s krytím IP44

Kryt jednoduchý, wg Up IP44, hnědá lesk 162901

EAN
4011334017547
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt jednoduchý, wg Up IP44, hnědá lesk

162901

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
503101
503101
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
503203
503203
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
303650
303650
Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
535031
535031
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 503101

    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0

    0,00 €  / *
  • 503203

    Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0

    0,00 €  / *
  • 303650

    Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn

    0,00 €  / *
  • 503150

    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn

    0,00 €  / *
  • 535031

    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0

    0,00 €  / *
  • 1884

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Jedno­ná­sobná klapka
Mate­riál
  • Barva
    Hnědá
  • Kód RAL
    8011
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    83,70 mm
  • Šířka
    84,30 mm
  • Hloubka
    15 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 162901
PDF
Hager RoHS report 162901
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 162901 | Hager

    Obrázek produktu 162901

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 162901 | Hager

    Hager Product data sheet 162901

    Kryt jednoduchý, wg Up IP44, hnědá lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-27

    PDF
    237,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    151819 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
    151819
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
  • 2
    15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    15047106
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
  • 3
    15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    15047103
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
  • 4
    15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    15047104
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
  • 5
    151811 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá
    151811
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.