Kryt spínačů jednoduchý, S.1/B.x barva antracit matná pro zapuštěné spínače a přepínače. Vyroben z bezhalogenového plastu.
EAN
4011334222392
Balení
10 ks
Kryt spínačů jednoduchý, S.1/B.x, barva antracit matná 16201606
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 95 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška54,90 mm
-
Šířka55,70 mm
-
Hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace