The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 155809
    EAN
    4011334186670
    Balení
    10 ks
    • Montáž pod omítku s krytím IP44

    Kryt jednoduchý s potiskem "0", wg Up IP44, bílá lesk 155809

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt jednoduchý s potiskem "0", wg Up IP44, bílá lesk

    155809

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 303212

      0,00 €  / *
    • 303303

      Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX

      0,00 €  / *
    • 1884

      Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      63,70 mm
    • Šířka
      64,30 mm
    • Hloubka
      15 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK02

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration 155809
    PDF
    Hager RoHS report 155809
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 155809 | Hager

      Obrázek produktu 155809

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 155809 | Hager

      Hager Product data sheet 155809

      Kryt jednoduchý s potiskem "0", wg Up IP44, bílá lesk

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      151819 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
      151819
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
    • 2
      15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
      15047106
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    • 3
      15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
      15047103
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    • 4
      15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
      15047104
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    • 5
      151811 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá
      151811
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.