Kryt jednoduchý, wg Up IP44, krémová lesk 1553
EAN
4011334015895
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 6 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL1013
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška59 mm
-
Šířka59 mm
-
Hloubka15 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 1553
Kryt jednoduchý, wg Up IP44, krémová lesk
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-09-27
PDF237,12 kB
Více dokumentace