Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 860 MHz10 dB
-
Průchodové tlumení při 860 MHz1 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma4 - 862 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
MateriálTermoplast
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
Rozměry
-
Hloubka68 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 12033525
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-17
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF131,26 kB
Více dokumentace