Upravljanje optereć/20 punjača-sa konekc • XEM520 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
            • Uprav­ljanje punje­njem
            • Pove­zani sistem uprav­ljanja punje­njem
            • XEM520
            XEM520 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 20 punjača-sa backend konekcijom
            XEM520 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 20 punjača-sa backend konekcijom

            Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 20 punjača-sa backend konekcijom

            XEM520

            XEM520 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 20 punjača-sa backend konekcijom
            XEM520 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 20 punjača-sa backend konekcijom
            • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
            • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije

            Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 20 punjača-sa backend konekcijom XEM520

            Lokalni menadžer opterećenja kao modularni uređaj za montažu na DIN šinu. Moguće povezivanje do 20 witty share punjača na jedan uređaj. Statičko i dinamičko upravljanje opterećenjem, mogućnost OCPP 1.6J konekcije na CPO (samo registrovani CPO). Sa XEM520 moguće je upravljati RFID karticama i korisnicima svih uvezanih punjača - kao i export potrošnje svakog punjača u csv ili xlsm formatu (ukoliko je u punjače ugrađen XEV431/433 modul).
            EAN
            3250615600646
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • HTC320H

              Komunikacijski modul za h3+ i flow

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Nazivni napon
              230 - 230 V
            Oprema
            • Sa komu­ni­ka­cij­skim suče­ljem/in­ter­fejsom
              Da
            • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
              Ne
            Dimen­zije
            • Visina
              85 mm
            • Širina
              70 mm
            • Dubina
              65 mm
            Pove­zi­vost
            • Broj izlaza za punjenje
              20
            Snaga
            • Apsor­bi­rana snaga
              5 W
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Elek­trična struja
            • Broj ulaznih strujnih krugova
              3
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 55 °C
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              DIN šina

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration XEM520 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration XEM520 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika XEM520  | Hager

              Slika proizvoda XEM520

            • Upute

              Slika Upute en-GB 2024-10-09  | Hager

              Upute en-GB 2024-10-09

              PDF
              6,44 MB
            • Uputstvo za instalaciju

              Slika 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web  | Hager

              6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

              Uputstvo za instalaciju en-GB 2021-11-10

              PDF
              9,62 MB
              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-11-17  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-11-17

              PDF
              1,75 MB
            • Uputstvo

              Slika LLM Configuration Manual  | Hager

              LLM Configuration Manual

              Uputstvo sr-RS 2024-01-08

              PDF
              5,79 MB
              Slika LLM Configuration manual  | Hager

              LLM Configuration manual

              Uputstvo bs, hr-HR 2024-01-08

              PDF
              5,78 MB
              Slika LLM User guide - Bosnian  | Hager

              LLM User guide - Bosnian

              Uputstvo bs 2023-11-06

              PDF
              937,84 kB
              Slika LLM XEM510/520 INSTRUCTIONS  | Hager

              LLM XEM510/520 INSTRUCTIONS

              Uputstvo sr-RS 2023-11-06

              PDF
              938,07 kB
              Slika QUICK GUIDE XEM510/XEM520  | Hager

              QUICK GUIDE XEM510/XEM520

              Uputstvo en-GB 2023-03-06

              PDF
              1,44 MB
              Slika Uputstvo el-GR 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo el-GR 2024-10-08

              PDF
              6,59 MB
              Slika Uputstvo es-ES 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo es-ES 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Slika Uputstvo fr-FR 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo fr-FR 2024-10-08

              PDF
              6,56 MB
              Slika Uputstvo it-IT 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo it-IT 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Slika Uputstvo nl-NL 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo nl-NL 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Slika Uputstvo pl-PL 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo pl-PL 2024-10-08

              PDF
              6,58 MB
              Slika Uputstvo pt-PT 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo pt-PT 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Slika Uputstvo sv-SE 2024-10-08  | Hager

              Uputstvo sv-SE 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
            • Alat

              Slika Alat International 2023-08-25  | Hager

              Alat International 2023-08-25

              ZIP
              67,19 MB
              Slika Alat International 2025-05-07  | Hager

              Alat International 2025-05-07

              ZIP
              85,37 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-27  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-27

              PDF
              229,16 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-04  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-04

              PDF
              183,05 kB
              Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

              EU Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-09

              PDF
              275,75 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              1
            • 1
              XEM470 - Flow energy menadžer
              XEM470
              Flow energy menadžer

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina