Upravljanje optereć/10 punjača-bez konek • XEM510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
  • Uprav­ljanje punje­njem
  • Uprav­ljanje punje­njem bez konek­ci­je/po­ve­zi­vanja
  • XEM510
XEM510 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije
XEM510 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije

Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije

XEM510

XEM510 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije
XEM510 - Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije
  • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
  • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije

Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije XEM510

EAN
3250615600639
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • HTC320H

    Komunikacijski modul za h3+ i flow

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    230 - 230 V
Oprema
  • Sa komu­ni­ka­cij­skim suče­ljem/in­ter­fejsom
    Da
  • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    85 mm
  • Širina
    70 mm
  • Dubina
    65 mm
Pove­zi­vost
  • Broj izlaza za punjenje
    10
Snaga
  • Apsor­bi­rana snaga
    5 W
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Elek­trična struja
  • Broj ulaznih strujnih krugova
    3
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 55 °C
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration XEM510 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEM510 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika XEM510  | Hager

    Slika proizvoda XEM510

  • Upute

    Slika Upute en-GB 2024-10-09  | Hager

    Upute en-GB 2024-10-09

    PDF
    6,44 MB
    Slika Upute nl-BE 2024-10-09  | Hager

    Upute nl-BE 2024-10-09

    PDF
    6,68 MB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web  | Hager

    6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2021-11-10

    PDF
    9,62 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-11-17  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-11-17

    PDF
    1,75 MB
  • Uputstvo

    Slika LLM Configuration Manual  | Hager

    LLM Configuration Manual

    Uputstvo sr-RS 2024-01-08

    PDF
    5,79 MB
    Slika LLM Configuration manual  | Hager

    LLM Configuration manual

    Uputstvo bs, hr-HR 2024-01-08

    PDF
    5,78 MB
    Slika LLM User guide - Bosnian  | Hager

    LLM User guide - Bosnian

    Uputstvo bs 2023-11-06

    PDF
    937,84 kB
    Slika LLM XEM510/520 INSTRUCTIONS  | Hager

    LLM XEM510/520 INSTRUCTIONS

    Uputstvo sr-RS 2023-11-06

    PDF
    938,07 kB
    Slika QUICK GUIDE XEM510/XEM520  | Hager

    QUICK GUIDE XEM510/XEM520

    Uputstvo en-GB 2023-03-06

    PDF
    1,44 MB
    Slika Uputstvo el-GR 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo el-GR 2024-10-08

    PDF
    6,59 MB
    Slika Uputstvo es-ES 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo es-ES 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Slika Uputstvo fr-FR 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo fr-FR 2024-10-08

    PDF
    6,56 MB
    Slika Uputstvo it-IT 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo it-IT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Slika Uputstvo nl-NL 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo nl-NL 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Slika Uputstvo pl-PL 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo pl-PL 2024-10-08

    PDF
    6,58 MB
    Slika Uputstvo pt-PT 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo pt-PT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Slika Uputstvo sv-SE 2024-10-08  | Hager

    Uputstvo sv-SE 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
  • Alat

    Slika Alat International 2023-08-25  | Hager

    Alat International 2023-08-25

    ZIP
    67,19 MB
    Slika Alat International 2025-05-07  | Hager

    Alat International 2025-05-07

    ZIP
    85,37 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-27  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-27

    PDF
    229,16 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-04

    PDF
    183,05 kB
    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-09

    PDF
    275,75 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    1
  • 1
    XEV305 - Upravljanje opterećenjem za witty start
    XEV305
    Upravljanje opterećenjem za witty start

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina