Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije XEM510
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pomoćne mrežne funkcije 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon230 - 230 V
-
Sa komunikacijskim sučeljem/interfejsomDa
-
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka strujeNe
-
Visina85 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina65 mm
-
Broj izlaza za punjenje10
-
Apsorbirana snaga5 W
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Broj ulaznih strujnih krugova3
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Montiranje naDIN šina
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaKontrola pristupa, Alarmi, Osnovne informacije, Upravljanje energijom uređaja, Mjerenje električne energije, Detaljna električna mjerenja, Oprema za napajanje električnih vozila, Energy EVSE režim rada, Generalna dijagnostika, Stanje rada, Izvor napajanja, Software dijagnostika
-
Formati podatakaMODBUS, OCPP, Custom
-
Procijenjena dnevna količina podataka1 MB - 10 MB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XEM510
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda XEM510
Upravljanje opterećenjem/OCPP server za 10 punjača-bez backend konekcije
PDF -
Upute
Upute en-GB 2024-10-09
PDF6,44 MB -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-11-17
PDF1,75 MB -
Uputstvo
LLM Configuration Manual
Uputstvo sr-RS 2024-01-08
PDF5,79 MB
LLM Configuration manual
Uputstvo bs, hr-HR 2024-01-08
PDF5,78 MB
LLM User guide - Bosnian
Uputstvo bs 2023-11-06
PDF937,84 kB
LLM XEM510/520 INSTRUCTIONS
Uputstvo sr-RS 2023-11-06
PDF938,07 kB
QUICK GUIDE XEM510/XEM520
Uputstvo en-GB 2023-03-06
PDF1,44 MB -
Alat
Alat International 2026-09-28
ZIP88,17 MBAlat International 2026-10-22
ZIP88,25 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-27
PDF229,16 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-04
PDF183,05 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB