Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela WXF423B
EAN
3250617191852
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Zaštitna klasa IPIP20
Dimenzije
-
Ugrađene ugradbene kutije50 mm
-
Visina42,50 mm
-
Širina135 mm
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Instalacija, montaža
-
Montiranje naZidni kanal
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža, Snapp-on montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuFrancuska norma NF
-
Rotirani centralni umetakDa
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeDa
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula6
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
PoklopacKompletno kućište
-
ZaštitaPoboljšana zaštita od kontakta
-
Povezane serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF423B
-
Licenca proizvoda
Licenca proizvoda en-GB 2019-01-31
PDF9,96 MBLicenca proizvoda en-GB 2019-03-18
PDF864,27 kB -
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB 2019-01-31
PDF4,87 MBCertifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF462,93 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Više dokumentacije