Utičnica za kanal 2P+E 16A, gallery, crn • WXF421N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Modu­larni program preki­dača - gallery
            • gallery - Meha­nizmi
            • WXF421N
            WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
            WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
            WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna

            Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna

            WXF421N

            WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
            WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
            WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
            gallery promotivni video
            WXF421N - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna WXF421N

            EAN
            3250617198486
            Pakovanje
            20 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            Napon
            • Nazivni napon
              250 - 250 V
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Jet crna
            • RAL kod
              9005
            • Obrada povr­šine
              Satenska završna obrada
            • Mate­rijal
              Poli­kar­bonat (PC)
            • Obrada
              Laki­rano
            Dimen­zije
            • Visina
              43,50 mm
            • Širina
              67,50 mm
            • Broj jedi­nica
              1
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              50 mm
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              Zidni kanal
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Uklopna montaža
            Oprema
            • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
              Fran­cuska norma NF
            • Roti­rani centralni umetak
              Da
            • Sa zglobnim poklopcem
              Ne
            • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
              Da
            • Sa signalnom lampom
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Kapa­citet
            • Broj modula
              3
            Sigur­nost
            • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
              Da
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK07
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Tekst
            Uvjeti kori­štenja

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument International 2020-10-29
            PDF
            320,57 kB
            REACH declaration WXF421N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXF421N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika WXF421N  | Hager

              Slika proizvoda WXF421N

            • Brošura

              Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

              Brošura gallery program prekidača

              Brošura bs 2024-08-15

              PDF
              4,92 MB
            • Licenca proizvoda

              Slika Licence for BELGIUM  | Hager

              Licence for BELGIUM

              Licenca proizvoda en-GB 2019-01-31

              PDF
              9,96 MB
              Slika Licence for FRANCE  | Hager

              Licence for FRANCE

              Licenca proizvoda en-GB 2019-03-18

              PDF
              864,27 kB
            • Certifikat proizvoda

              Slika CB test certificate_BE_8631  | Hager

              CB test certificate_BE_8631

              Certifikat proizvoda en-GB 2019-01-31

              PDF
              4,87 MB
              Slika EC declaration of conformity  | Hager

              EC declaration of conformity

              Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

              PDF
              462,93 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07

              PDF
              106,10 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WXF466B - Prekidač za višestruke utičnice, 16AX, gallery, čista bijela
              WXF466B
              Prekidač za višestruke utičnice, 16AX, gallery, čista bijela
            • 2
              WXF421B - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela
              WXF421B
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela
            • 3
              WXF421B50 - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
              WXF421B50
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
            • 4
              WXF421E - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, narandžasta
              WXF421E
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, narandžasta
            • 5
              WXF421R - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crvena
              WXF421R
              Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crvena

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina