Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP 2M, gallery, 45° WXF230
EAN
3250617192309
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Oprema
-
Broj izlaza1
-
Sa zglobnim poklopcemNe
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Materijali
-
BojaSiva
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaFTP
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
Tekst
-
Vrsta vezeSa IDC stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF230
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Više dokumentacije