The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • WL4013

Dimer rotacioni, crni WL4013

EAN
8694407004048
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
  • lumina konfigurator
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Gallery dimeri: WXF063 i bluetooth izvedba WXF070 su kompatibilni sa lumina programom prekidača i utičnica uz pomoć 45 x 45 mm adaptera WL251x.
Bluetooth dimerima se upravlja direktno ili putem aplikacije Hager Mood.

Dimer rotacioni, crni

WL4013

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    230 - 230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9004, 9016
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    51 mm
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Dodirni i okretni prekidač
Tekst
  • Osigurač
    Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (cilindrični osigu­rač)
  • Način insta­la­cije
    Sa prič­vr­š­ći­va­njem stezalj­kom/vij­cima
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration WL4013
PDF
Hager RoHS report WL4013
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WL4013  | Hager

    Slika proizvoda WL4013

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WL4013  | Hager

    Hager Product data sheet WL4013

    Dimer rotacioni, crni

    PDF
  • Brošura

    Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

    Hager program prekidača i utičnica

    Otkrijte programe lumina soul i intense

    PDF
    21,39 MB
  • Alati

    Slika lumina konfigurator  | Hager

    lumina konfigurator

    Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

    URL
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina