• Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • golf razvodni ormari
    • VZ786N
    EAN
    3250616655959
    Pakovanje
    1 Komad
    • golf razvodni ormari

    Set za lakše fiksiranje, Golf PŽ VZ786N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Set za lakše fiksiranje, Golf PŽ

    VZ786N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      22 mm
    • Širina
      60 mm
    • Dubina
      20 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata su uklju­čena
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ786N
    PDF
    RoHS report VZ786N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ786N  | Hager

      Slika proizvoda VZ786N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ786N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ786N

      Set za lakše fiksiranje, Golf PŽ

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VF118TJ - Ormar golf, PŽ, 1 red, 18 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VF118TJ
      Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 18M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    • 2
      VZ708N - Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 18/22M
      VZ708N
      Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 18/22M
    • 3
      VZ707N - Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 12M
      VZ707N
      Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 12M
    • 4
      VS122PJ - Ormar golf, NŽ, 1 red, 22 modula, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
      VS122PJ
      Ormar, Golf, NŽ, 1 red, 22M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    • 5
      VF418PZF - Ormar golf multimedija, PŽ, 72M, sa montažnom pločom i perforiranim vratima
      VF418PZF
      Razvodni ormar Golf Multimedija, PŽ, 72 mod
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina