The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • golf razvodni ormari
    • VF108TJ
    VF108TJ golf PŽ/ugradni mali razvodni ormar sa 1 redom i prostorom za 8 modula, opremljen N+PE klemama i prozirnim plastičnim vratima. Vanjske dimenzije ormara su V 225 × Š 275 × D 97,5 mm, a ugradbene V 189 × Š 242 × D 72 mm. Izrađen je od plastike u čistoj bijeloj boji (RAL9010). Posjeduje IP40 zaštitu, izolacijsku klasu II i IK07 otpornost na mehanička oštećenja. Idealan za kompaktne instalacije u stambenim i poslovnim prostorima.
    EAN
    3250616465879
    Pakovanje
    1 Komad
    • golf razvodni ormari

    Ormar golf, PŽ, 1 red, 8 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima VF108TJ

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar golf, PŽ, 1 red, 8 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

    VF108TJ

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Stan­dardni dodaci
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • VZ786N

      Set za lakše fiksiranje, Golf PŽ

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      Brava za razvodne ormare golf PŽ/NŽ, sa 2 ključa

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Oprema
    • Broj šina
      1
    • Broj redova
      1
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Da
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Da
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      8
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      225 mm
    • Širina
      275 mm
    • Dubina
      97,50 mm
    • Ugra­đena visina
      189 mm
    • Ugra­đena širina
      242 mm
    • Ugra­đena dubina
      72 mm
    • Broj jedi­nica širine
      8
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • UV otporno
      Ne
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      650 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP40

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VF108TJ
    PDF
    RoHS report VF108TJ
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VF108TJ  | Hager

      Slika proizvoda VF108TJ

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VF108TJ  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VF108TJ

      Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 8M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2015-07-13  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2015-07-13

      PDF
      4,16 MB
    • Opis hardvera

      Slika Opis hardvera International 2022-01-05  | Hager

      Opis hardvera International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VS218PZF - Ormar golf multimedija, NŽ, 36M, sa montažnom pločom i perforiranim vratima
      VS218PZF
      Razvodni ormar Golf Multimedija, NŽ, 36 mod
    • 2
      VS218TJ - Ormar golf, NŽ, 2 reda, 36 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VS218TJ
      Ormar, Golf, NŽ, 2 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    • 3
      VS418PJ - Ormar golf, NŽ, 4 reda, 72 modula, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
      VS418PJ
      Ormar, Golf, NŽ, 4 reda, 72M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    • 4
      VF312TJ - Ormar golf, PŽ, 3 reda, 36 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VF312TJ
      Ormar, Golf, PŽ, 3 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
    • 5
      VF218TJ - Ormar golf, PŽ, 2 reda, 36 modula, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima
      VF218TJ
      Ormar, Golf, PŽ, 2 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina