The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • golf razvodni ormari
  • VF418PZF
  • Distri­bu­cija ener­gije

Razvodni ormar Golf Multimedija, PŽ, 72 mod VF418PZF

EAN
3250616467170
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Razvodni ormar Golf Multimedija, PŽ, 72 mod

VF418PZF

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
  • Stan­dardni dodaci 2 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • Stan­dardni dodaci
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • VZ708N

    Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 18/22M

    0,00 €  / *
  • VZ699N

    Držač kablova, Golf VF/VS, 10 komada

    0,00 €  / *
  • VZ861N

    Spojnica, za vertikalno spajanje, za golf

    0,00 €  / *
  • VZ794N

    Brava za razvodne ormare golf PŽ/NŽ, sa 2 ključa

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Oprema
  • Broj šina
    4
  • Broj redova
    4
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Ne
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Ne
  • Ima montažnu ploču
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    72
Funk­cije
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    688 mm
  • Širina
    460 mm
  • Dubina
    97,50 mm
  • Ugra­đena širina
    426 mm
  • Ugra­đena dubina
    72 mm
  • Broj jedi­nica širine
    18
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    650 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VF418PZF
PDF
Hager RoHS report VF418PZF
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VF418PZF  | Hager

    Slika proizvoda VF418PZF

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VF418PZF  | Hager

    Hager Product data sheet VF418PZF

    Razvodni ormar Golf Multimedija, PŽ, 72 mod

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ789N - Kapice za klasu 2, Golf NŽ
    VZ789N
    Kapice za klasu 2, Golf NŽ
  • 2
    VZ858N - Vrata, Golf, prozirna, perforirana, za VF/VS218
    VZ858N
    Vrata, Golf, prozirna, perforirana, za VF/VS218
  • 3
    VZ855N - Vrata, Golf, bijela, perforirana, za VF/VS218
    VZ855N
    Vrata, Golf, bijela, perforirana, za VF/VS218
  • 4
    VS122PJ - Ormar, Golf, NŽ, 1 red, 22M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    VS122PJ
    Ormar, Golf, NŽ, 1 red, 22M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
  • 5
    VS412PJ - Ormar, Golf, NŽ, 4 reda, 48M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima
    VS412PJ
    Ormar, Golf, NŽ, 4 reda, 48M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina