The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Uprav­ljanje grija­njem
    • TYMS646T
    EAN
    3250610050125
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje grija­njem

    KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE TYMS646T

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE

    TYMS646T

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Pomoćni napon
      110 - 230 V
    Elek­trična struja
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      0,16 A
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      4

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS646T
    PDF
    RoHS report TYMS646T
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYMS646T  | Hager

      Slika proizvoda TYMS646T

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYMS646T  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYMS646T

      KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE

      PDF
    • Upute

      Slika Upute zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03  | Hager

      Upute zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,80 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20

      PDF
      1,82 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TYMS646T  | Hager

      ETS Database for TYMS646T

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      341,17 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)  | Hager

      Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

      Vodič za primjenu en-GB 2023-04-03

      PDF
      3,30 MB
      Slika Vodič za primjenu en-GB 2024-06-27  | Hager

      Vodič za primjenu en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,22 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-06  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-06

      PDF
      279,69 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-06  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-06

      PDF
      234,61 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      3
    • 1
      TYF642F - Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX
      TYF642F
      Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX
    • 2
      TYMS646R - KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE
      TYMS646R
      KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE
    • 3
      TGC600 - NŽ kućište za aktore grijanja IP31
      TGC600
      NŽ kućište za aktore grijanja IP31

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina