The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Uprav­ljanje grija­njem
  • TYF642F
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX TYF642F

EAN
3250616059924
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX

TYF642F

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
  • Pomoćni napon
    230 - 230 V
Elek­trična struja
  • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.75 - 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 4 mm²
Dimen­zije
  • Broj jedi­nica širine
    4
Tekst
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TYF642F
PDF
Hager RoHS report TYF642F
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TYF642F  | Hager

    Slika proizvoda TYF642F

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TYF642F  | Hager

    Hager Product data sheet TYF642F

    Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15

    PDF
    1,82 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika Logiciel d'application ETS du TYF642F  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYF642F

    KNX baza proizvoda en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    180,94 kB
    Slika Logiciel d'application ETS du TYF642F  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYF642F

    KNX product database en-GB, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    272,87 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Description d'application ETS TYF642F  | Hager

    Description d'application ETS TYF642F

    ETS Application description

    PDF
    4,40 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-18

    PDF
    142,77 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    1
  • 1
    TGC600 - NŽ kućište za aktore grijanja IP31
    TGC600
    NŽ kućište za aktore grijanja IP31

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina