The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Uprav­ljanje grija­njem
    • TGC600
    EAN
    3250618502053
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje grija­njem

    NŽ kućište za aktore grijanja IP31 TGC600

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    NŽ kućište za aktore grijanja IP31

    TGC600

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX
      Da
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP31
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Dimen­zije
    • Visina
      157 mm
    • Širina
      104 mm
    • Dubina
      89 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TGC600
    PDF
    RoHS report TGC600
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TGC600  | Hager

      Slika proizvoda TGC600

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TGC600  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TGC600

      NŽ kućište za aktore grijanja IP31

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2018-03-26  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2018-03-26

      PDF
      16,04 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      3
    • 1
      TYMS646R - KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE
      TYMS646R
      KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE
    • 2
      TYMS646T - KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE
      TYMS646T
      KNX aktor za grijanje sa regulacijom za el.mot. ventil, 6x24/230VAC, 4M SECURE
    • 3
      TYF642F - Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX
      TYF642F
      Aktor za Fan Coil, 2-struki, 10A, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina