• Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Dimer aktori
  • TYA664BN
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Dimer, univerzalni, KNX, 4-struki, 4x600W TYA664BN

EAN
3250616057753
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
Dimer, univerzalni, KNX, 4-struki, 4x600W

TYA664BN

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
  • Ulazni napon
    230 - 230 V
  • Napon napa­janja sistema
    30 V DC preko busa
  • Pomoćni napon
    230 - 230 V
Elek­trična struja
  • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
    2,40 mA
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.75 - 2.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.75 - 2.5 mm²
Oprema
  • Broj izlaza
    4
  • Vrsta dimera
    Aktor za dimanje
Rasvjeta
  • Snaga LED lampe
    480 W
  • Dima­bilna LED svje­tiljka od 230 V
    120 - 120 W
Kapa­citet
  • Broj modula
    10
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    600 W
  • Žarulja sa žarnom niti
    5 - 600 W
  • Snaga poten­ci­ometra
    5 - 600 W
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
  • Vrsta veze
    quickconnect
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS
Tekst
  • Osigurač
    Zaštita od pregri­ja­vanja (prikaz pomoću LED), Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (prikaz pomoću LED)
  • Način rada
    Uvezi­vanje opte­re­ćenja 4 kanala za pove­ćanje izlazne snage pomoću para­lelnog spajanja izlaza
  • Princip dimanja
    Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće, Mini­mal­ne/mak­si­malne vrijed­nosti dimanja po kanalu se mogu pode­siti na uređaju
  • Funk­cija
    Funk­cija učenja za opti­mi­zi­rani rad kompak­tnih fluores­centnih svje­tiljki i LED rasvjetnih tijela može se akti­vi­rati putem busa
  • Vrsta veze
    Sa quickconnect ubodnim klemama
  • Ozna­ča­vanje
    Veliko polje za ozna­ča­vanje
  • Zaštita
    Sa zaštitom od pregri­ja­va­nja, preop­te­re­ćenja i kratkog spoja

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
Hager REACH declaration TYA664BN
PDF
Hager RoHS report TYA664BN
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TYA664BN  | Hager

    Slika proizvoda TYA664BN

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TYA664BN  | Hager

    Hager Product data sheet TYA664BN

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2015-04-01  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2015-04-01

    PDF
    3,84 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS Database for TYA664N  | Hager

    ETS Database for TYA664N

    KNX baza proizvoda es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    530,77 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description TYA662AN_TYA664AN_BN  | Hager

    Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-10-28

    PDF
    7,85 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TYFS672D - KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy
    TYFS672D
    KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy
  • 2
    TYFS671D - KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
    TYFS671D
    KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
  • 3
    TYA661BN - Univerzalni dimer 1-struki, 1x600 W, 4 modula
    TYA661BN
    Univerzalni dimer 1-struki, 1x600 W, 4 modula
  • 4
    TXA664A - Dimer, univerzalni, 4-struki, 300W, KNX easy, LED
    TXA664A
    Dimer, univerzalni, 4-struki, 300W, KNX easy, LED
  • 5
    TRM691E - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF
    TRM691E
    Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina