- Dimer aktori
- Upravljanje rasvjetom
- Vidjeti više
Univerzalni dimer 1-struki, 1x600 W, 4 modula TYA661BN
Tehničke karakteristike
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ulazni napon230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
-
Pomoćni napon230 - 230 V
-
Prijenos podataka o potrošnji struje busa2,30 mA
-
Nazivna struja In2,30 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaDRA (adapter za DIN šinu)
-
Broj izlaza1
-
Vrsta dimeraAktor za dimanje
-
Sa baterijomNe
-
Snaga LED lampe120 W
-
Dimabilna LED svjetiljka od 230 V120 - 120 W
-
Broj modula4
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V600 W
-
Žarulja sa žarnom niti600 - 600 W
-
Snaga potenciometra600 - 600 W
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Vrsta vezequickconnect
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
OsiguračZaštita od pregrijavanja (prikaz pomoću LED), Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
-
Princip dimanjaUkjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće, Minimalne/maksimalne vrijednosti dimanja po kanalu se mogu podesiti na uređaju
-
FunkcijaFunkcija učenja za optimizirani rad kompaktnih fluorescentnih svjetiljki i LED rasvjetnih tijela može se aktivirati putem busa
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
-
OznačavanjeVeliko polje za označavanje
-
ZaštitaSa zaštitom od pregrijavanja, preopterećenja i kratkog spoja
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaOsnovne informacije, Kontrola razine prigušivanja/dimanja, Status uključeno/isključeno, Scene
-
Formati podatakaKNX (TP)
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
-
RAL kod7035
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYA661BN
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TYA661BN
Univerzalni dimer 1-struki, 1x600 W, 4 modula
PDF -
KNX baza proizvoda
ETS Database for TYA661AN
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD5320,72 kBETS Database for TYA661AN
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD227,54 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF4,07 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-10
PDF138,10 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-23
PDF405,45 kB