The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Dimer aktori
    • TYA661BN
    EAN
    3250616059368
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Dimer aktori
    • ‌Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Univerzalni dimer 1-struki, 1x600 W, 4 modula TYA661BN

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Univerzalni dimer 1-struki, 1x600 W, 4 modula

    TYA661BN

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Ulazni napon
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    • Pomoćni napon
      230 - 230 V
    Elek­trična struja
    • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
      2,30 mA
    • Nazivna struja In
      2,30 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      DRA (adapter za DIN šinu)
    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    • Vrsta dimera
      Aktor za dimanje
    • Sa bate­rijom
      Ne
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      120 W
    • Dima­bilna LED svje­tiljka od 230 V
      120 - 120 W
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      600 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      600 - 600 W
    • Snaga poten­ci­ometra
      600 - 600 W
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    • Vrsta veze
      quickconnect
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Tekst
    • Osigurač
      Zaštita od pregri­ja­vanja (prikaz pomoću LED), Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (prikaz pomoću LED)
    • Princip dimanja
      Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće, Mini­mal­ne/mak­si­malne vrijed­nosti dimanja po kanalu se mogu pode­siti na uređaju
    • Funk­cija
      Funk­cija učenja za opti­mi­zi­rani rad kompak­tnih fluores­centnih svje­tiljki i LED rasvjetnih tijela može se akti­vi­rati putem busa
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    • Ozna­ča­vanje
      Veliko polje za ozna­ča­vanje
    • Zaštita
      Sa zaštitom od pregri­ja­va­nja, preop­te­re­ćenja i kratkog spoja
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Kontrola razine prigu­ši­va­nja/di­manja, Status uklju­če­no/i­s­klju­čeno, Scene
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      7035

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA661BN
    PDF
    RoHS report TYA661BN
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYA661BN  | Hager

      Slika proizvoda TYA661BN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYA661BN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYA661BN

      Univerzalni dimer 1-struki, 1x600 W, 4 modula

      PDF
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TYA661AN  | Hager

      ETS Database for TYA661AN

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      320,72 kB
      Slika ETS Database for TYA661AN  | Hager

      ETS Database for TYA661AN

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      227,54 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN  | Hager

      Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,07 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-10

      PDF
      138,10 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TYFS672D - KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy
      TYFS672D
      KNX-DALI 2 gateway, 2 izlaza, 4 modula, KNX Secure, easy
    • 2
      TYFS671D - KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
      TYFS671D
      KNX-DALI 2 gateway, 1 izlaz, 4 modula, KNX Secure, easy
    • 3
      TRM691E - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF
      TRM691E
      Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF
    • 4
      TYAS664AN - Univerzalni dimer 4x300W, 6 modula SECURE
      TYAS664AN
      Univerzalni dimer 4x300W, 6 modula SECURE
    • 5
      TXA664A - Dimer, univerzalni, 4-struki, 300W, KNX easy, LED
      TXA664A
      Dimer, univerzalni, 4-struki, 300W, KNX easy, LED

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina