The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Mete­oro­loške stanice
    • TXE531
    EAN
    3250616046016
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Mete­oro­loške stanice

    Meteorološka stanica, GPS, sa simulacijskom funkcijom TXE531

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Meteorološka stanica, GPS, sa simulacijskom funkcijom

    TXE531

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Pomoćni napon
      24 - 24 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -30 - 50 °C
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa cijevnom stezaljkom za fiksi­ranje na stub, Za montažu na zid i velike stubove
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama za napa­janje
    Rasvjeta
    • Raspon mjerenja svje­tline
      0 - 150.000 lx
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­rički KNX tele­gram, Mjerenje tempe­ra­ture
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS report TXE531
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXE531  | Hager

      Slika proizvoda TXE531

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXE531  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXE531

      Meteorološka stanica, GPS, sa simulacijskom funkcijom

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2014-07-31  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-04-22  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TXE531  | Hager

      ETS Database for TXE531

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description TXE531  | Hager

      Application description TXE531

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
    • SupportDataActNotice

      Slika Data act notice en-GB 2026-09-04  | Hager

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-30  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      3
    • 1
      TG053A - Meteorološka stanica, KNX, sa GPS-om
      TG053A
      Meteorološka stanica, KNX, sa GPS-om
    • 2
      TG354 - Nosač za meteorološku stanicu TG053, mala
      TG354
      Nosač za meteorološku stanicu TG053, mala
    • 3
      TG353 - Nosač za meteorološku stanicu TG053, velika
      TG353
      Nosač za meteorološku stanicu TG053, velika

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina