Nosač za meteorološku stanicu TG053, mala TG354
EAN
3250615873545
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNXDa
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
Materijali
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
BojaSvijetlo siva
-
MaterijalAluminij
Instalacija, montaža
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-30 - 50 °C
Napon
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
Tekst
-
Način instalacijeZa fleksibilnu montažu meteorološke stanice
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama za napajanje
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TG354
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TG354
Nosač za meteorološku stanicu TG053, mala
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Support grand modele pour station meteorologique KNX TG 053A
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF219,34 kB
Više dokumentacije