Nosač za meteorološku stanicu TG053, velika TG353
EAN
3250615873538
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNXDa
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
Materijali
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
BojaBijelo
-
MaterijalAluminij
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na zid/NŽ
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-30 - 50 °C
Napon
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
Tekst
-
Način instalacijeZa montažu na zid i velike stubove
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama za napajanje
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TG353
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TG353
Nosač za meteorološku stanicu TG053, velika
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF158,43 kB
Više dokumentacije