The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Senzori pokreta i prisustva
  • TXC513
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta i prisustva, N/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m TXC513

EAN
3250612256280
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor pokreta i prisustva, N/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m

TXC513

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
  • Vrsta senzora
    Senzor pokreta, Senzor prisustva
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika, Termo­plas­tika
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TXC513
PDF
Hager RoHS report TXC513
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TXC513  | Hager

    Slika proizvoda TXC513

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TXC513  | Hager

    Hager Product data sheet TXC513

    Senzor pokreta i prisustva, N/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1,15 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505  | Hager

    ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)  | Hager

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Vodič za primjenu en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Slika Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)  | Hager

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Vodič za primjenu en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    118,12 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    109,84 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°
    TCC520E
    Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC, 360°
  • 2
    TRE521 - Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, antracit
    TRE521
    Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, antracit
  • 3
    TRE720 - Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE720
    Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 4
    85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    85345188
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
  • 5
    85346188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    85346188
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina