The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Senzori pokreta i prisustva
  • TCC520E
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360° TCC520E

EAN
3250617579407
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°

TCC520E

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    2,5 - 3,5 m
  • Visina nakon ugradnje
    4 - 4 m
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS
  • Mini­malni radni ciklus
    60 s
Funk­cije
  • Maksi­malni radni ciklus
    60 min
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Elek­trična struja
  • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
    12 mA
Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
  • Hori­zon­talni ugao detek­cije
    360 - 360
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
Tekst
  • Način rada
    Načini rada: auto­matski, polu­auto­matski, test
  • Funk­cija
    Pove­zi­vanje više detek­tora radi proši­renja područja detek­cije
  • Način insta­la­cije
    Sa opružnim stezalj­kama za stropnu ugradnju

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TCC520E
PDF
Hager RoHS report TCC520E
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TCC520E  | Hager

    Slika proizvoda TCC520E

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TCC520E  | Hager

    Hager Product data sheet TCC520E

    Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23

    PDF
    329,60 kB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23

    PDF
    319,52 kB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2019-10-24  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2019-10-24

    PDF
    276,21 kB
  • KNX baza proizvoda

    Slika Logiciel d'application ETS du TCC520E  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TCC520E

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    128,30 kB
    Slika Logiciel d'application ETS du TCC520E  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TCC520E

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    145,53 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-08

    PDF
    143,55 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
    85121100
    Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
  • 2
    85121101 - Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
    85121101
    Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
  • 3
    TXC515 - Senzor pokreta, N/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m
    TXC515
    Senzor pokreta, N/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m
  • 4
    TXC518 - Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, KNX, visina ugradnje od 6m do 10m
    TXC518
    Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, KNX, visina ugradnje od 6m do 10m
  • 5
    TXC513 - Senzor pokreta i prisustva, N/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m
    TXC513
    Senzor pokreta i prisustva, N/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina