- KNX radio - quicklink
- Senzori pokreta i prisustva
- Vidjeti više
Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, antracit TRE521
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za senzore pokreta 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Preporučena visina ugradnje2,50 - 2,50 m
-
Visina nakon ugradnje4 - 4 m
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Minimalni radni ciklus30 s
-
Maksimalni radni ciklus15 min
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
-
Ugao detekcije220 - 220
-
Horizontalni ugao detekcije220 - 220
-
Radna temperatura-20 - 55 °C
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS), Polikarbonat (PC)
-
BojaAntracit siva
-
RAL kod7016
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, način rada za uključivanje/isključivanje, pozivanje scene prilikom kretanja/bez kretanja, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Način instalacijeZa zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
-
Maks. opseg prijenosa frontalno16 m
-
Maks. domet transmisije bočno10 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRE521
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TRE521
Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, antracit
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fi-FI 2023-02-21
PDF5,26 MB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TRE520
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5232,75 kBLogiciel d'application ETS du TRE520
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD211,47 kB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-23
PDF392,28 kB