Reflektor LED sa senz.pok, 220/360°, ql • TRE600 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Senzori pokreta i prisustva
  • TRE600

Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela

TRE600

  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela TRE600

EAN
3250617579346
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    2,5 - 4,0 m
  • Visina nakon ugradnje
    2,5 - 4,0 m
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS, easy, quicklink
  • Mini­malni radni ciklus
    30 s
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Da
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Rasvjeta
  • Pode­siva odzivna svje­tlina
    5 - 1.000 lx
Detek­cija
  • Ugao detek­cije podesiv
    45 - 90 °
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
Tekst
  • Funk­cija
    Upozo­renje prije isklju­čenja na umet­cima za dimere, Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada za uklju­či­va­nje/i­s­klju­či­va­nje, pozi­vanje scene prilikom kreta­nja/bez kretanja, S memo­rij­skom funk­cijom za simu­la­ciju prisustva, Funk­cija Teac­h/u­čenja za odzivnu svje­tlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funk­cija za uklju­či­vanje 2 sata, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Način insta­la­cije
    Za montažu na zid, Plug & play veza
Funk­cije
  • Maksi­malni radni ciklus
    15 min

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2021-11-24
PDF
319,06 kB
REACH declaration TRE600 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TRE600 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TRE600  | Hager

    Slika proizvoda TRE600

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

    PDF
    44,76 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

    PDF
    43,60 MB
  • KNX product database

    Slika Logiciel d'application ETS du TRE600  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE600

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    169,14 kB
    Slika Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600  | Hager

    Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    177,19 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Description d'application ETS TRE600  | Hager

    Description d'application ETS TRE600

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-02-23

    PDF
    1,84 MB
  • Opis funkcije

    Slika Description d'application TX100 TRE600  | Hager

    Description d'application TX100 TRE600

    Opis funkcije en-GB 2012-03-01

    PDF
    1,87 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    85876200
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
  • 2
    TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    TRB302B
    Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
  • 3
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 4
    TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
    TRM702A
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
  • 5
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina