Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela TRE600
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
-
Preporučena visina ugradnje2,5 - 4,0 m
-
Visina nakon ugradnje2,5 - 4,0 m
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy, quicklink
-
Minimalni radni ciklus30 s
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
-
Ugao detekcije podesiv45 - 90 °
-
Ugao detekcije360 - 360
-
Radna temperatura-20 - 45 °C
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS), Polikarbonat (PC)
-
FunkcijaUpozorenje prije isključenja na umetcima za dimere, Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada za uključivanje/isključivanje, pozivanje scene prilikom kretanja/bez kretanja, S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva, Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funkcija za uključivanje 2 sata, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Način instalacijeZa montažu na zid, Plug & play veza
-
Maksimalni radni ciklus15 min
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRE600
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02
PDF44,76 MBUputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14
PDF43,60 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TRE600
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD169,14 kBLogiciel d'applicatioon ETS du TRE600
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5177,19 kB -
Vodič za primjenu
Description d'application ETS TRE600
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-02-23
PDF1,84 MB -
Opis funkcije
Description d'application TX100 TRE600
Opis funkcije en-GB 2012-03-01
PDF1,87 MB