Tehničke karakteristike
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Frekvencija radioprijenosa868,30 MHz
-
Radna temperatura-10 - 55 °C
-
Kategorija prijemnika2
-
Radio protokolKNX Radio
-
Sa regulatorom sobne temperatureNe
-
Radni napon3 - 3 V
-
Montažna dubina ugradbenih kutija25 mm
-
Visina76 mm
-
Širina49 mm
-
BojaBijelo
-
RAL kod9010
-
MaterijalPlastika
-
Obrada površineSjajno, Mat
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Bus sistemRadio frekventno
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Konfiguracija se jednostavno može prenijeti sa master uređaja, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima ili za adhezivnu montažu, Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRE301
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TRE301
Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08
PDF3,32 MB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TRE301
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5133,86 kBLogiciel d'application ETS du TRE301
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD135,22 kB -
Vodič za primjenu
Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,23 MB