coviva Smartbox - server za upravljanje i vizualizaciju RF uređaja TKP100A
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Adapter za WLAN mrežu 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Web serverDa
-
Radni napon5 - 5 V
-
Radni napon preko busa30 - 30 V
-
Vrsta napajanjaDC
-
Podržani način konfiguracijequicklink
-
Zaštitna klasa IPIP30
-
Frekvencija prijema radijskog prijenosa433,4 - 868,3 MHz
-
Radna temperatura0 - 40 °C
-
S LED indikacijomNe
-
Širina77 mm
-
Dubina26,50 mm
-
FunkcijaKontrola i vizualizacija radijskih i WLAN instalacija putem aplikacije i browsera, Jednostavno postavljanje scena (covigrama) putem aplikacije, za pokretanje akcija tokom definisanih događaja ili ručno, ON/OFF, dimanje, žaluzine i temperaturne funkcije
-
KodiranjeUpravljanje sa 3 korisnička profila
-
Način instalacijeSamostojeće ili zidna montaža
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TKP100A
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2018-06-21
PDF2,36 MBUputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04
PDF10,16 MBUputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2015-10-08
PDF13,87 MBUputstvo za instalaciju en-GB 2019-07-02
PDF9,95 MBUputstvo za instalaciju en-GB 2019-07-02
PDF14,95 MB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu en-GB, fr-FR, de-DE 2021-01-11
PDF616,01 kB -
Kratki priručnik za krajnje korisnike
Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04
PDF3,90 MB