WLAN adapter za coviva Smartbox TKH180
EAN
3250615919854
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemUSB
Frekvencija
-
Frekvencija prijenosa2.400 - 2.400 MHz
Povezivost
-
Kompatibilno s Wi-Fi mrežomDa
Dimenzije
-
Visina75,20 mm
Tekst
-
Kodiranje64-/128 BITA WEP; WPA; WPA2
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TKH180
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2017-03-17
PDF906,21 kB
Više dokumentacije