Napajanje sa adapterima, za coviva box TKC110
EAN
3250615919861
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Izlazna struja3.000 mA
Napon
-
Izlazni napon5 - 5 V
Funkcije
-
Izlazni napon podešenDa
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Kapacitet
-
Broj modula0
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura0 - 45 °C
Povezivost
-
Vrsta priključka/utikačaPlug-in veza
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TKC110
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2021-05-04
PDF1,15 MB
Više dokumentacije