Tehničke karakteristike
-
Web serverDa
-
Broj kanala1
-
Radni napon195 - 254 V
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Vrsta sučelja bus sistema/media gatewayViše sučelja/interfejsa
-
Podržani način konfiguracijeeasy, ETS
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Broj modula6
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
S LED indikacijomDa
-
Širina106 mm
-
Dubina65 mm
-
Broj jedinica širine6
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
-
Vrsta priključka/utikačaquickconnect
-
KodiranjeUpravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurisati
-
Konektori / džekoviSa 2 USB utičnice tipa A
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
-
Broj funkcijskih kanala500
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TJAS471
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TJAS471
Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-04
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Uputstvo
Uputstvo en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2025-11-17
PDF3,37 MBUputstvo en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-09-18
PDF6,84 MB
Uputstvo en-GB 2026-01-30
PDF35,24 MB -
Savjeti
Pregled funkcionalnosti domovea plus
Komparacija funkcionalnosti domovea V1 i domovea plus
PDF164,78 kB
Uputstvo za migraciju domovea v1 na domovea plus
Export instalacije sa domovea v1 i import na domovea plus
PDF159,36 kB -
Alat
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.2.2
ZIP210,57 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.15.3
APK152,95 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.15.3
DMG188,92 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.15.3_32
EXE291,06 MB -
KNX baza proizvoda
ETS product database (Dummy application)
KNX baza proizvoda International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS471
KNX baza proizvoda International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB