Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WDI101
Touch-panel 10”, Windows
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNXNe
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Materijali
-
ObradaLakirano
-
BojaAntracit
-
RAL kod7016
-
MaterijalŽeljezo
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Tekst
-
Način instalacijeZa podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid, Za vertikalnu i horizontalnu montažu
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WDW100
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WDW100
Kutija za WDI10x, PŽ
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Više dokumentacije