Touch-panel 10”, Windows • WDI101 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Vizu­ali­za­cija
  • Vizu­ali­za­cija Domovea
  • WDI101
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

3
1
WDI101 - Touch-panel 10”, Windows
WDI101
Touch-panel 10”, Windows
2
WDW160 - Kutija za WDI160, PŽ
WDW160
Kutija za WDI160, PŽ
3
WDW100 - Kutija za WDI10x, PŽ
WDW100
Kutija za WDI10x, PŽ

Touch-panel 10”, Windows

WDI101

  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Touch-panel 10”, Windows WDI101

EAN
3250617032629
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
TGA200
TGA200
Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WDW100
WDW100
Kutija za WDI10x, PŽ
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WDW101
WDW101
Kutija za WDI10x, PŽ, podesiva
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS, easy
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Oprema
  • Sistemski inter­fejs
    Ethernet
Iden­ti­fi­ka­cija
  • Raspored kons­truk­cije
    Kontrolni element
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Staklo
  • Boja
    Antracit
Ekran
  • Sa touch ekranom
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration WDI101 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WDI101 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WDI101  | Hager

    Slika proizvoda WDI101

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24

    PDF
    8,38 MB
  • Alat

    Slika Alat International 2023-10-25  | Hager

    Alat International 2023-10-25

    EXE
    182,07 MB
    Slika domovea Client Windows  | Hager

    domovea Client Windows

    domovea Client Windows 3.12.2

    EXE
    273,18 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

    PDF
    254,95 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-12

    PDF
    314,71 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WDI161 - Touch-panel 16”, Windows
    WDI161
    Touch-panel 16”, Windows
  • 2
    WDW100 - Kutija za WDI10x, PŽ
    WDW100
    Kutija za WDI10x, PŽ
  • 3
    WDW101 - Kutija za WDI10x, PŽ, podesiva
    WDW101
    Kutija za WDI10x, PŽ, podesiva
  • 4
    WDW160 - Kutija za WDI160, PŽ
    WDW160
    Kutija za WDI160, PŽ
  • 5
    WDW161 - Kutija za WDI160, PŽ, podesiva
    WDW161
    Kutija za WDI160, PŽ, podesiva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina