The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • TG025
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Bus ubodna klema KNX, 2-polna, žuta/bijela TG025

EAN
13250615870251
Pakovanje
50 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Bus ubodna klema KNX, 2-polna, žuta/bijela

TG025

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TG025
PDF
Hager RoHS report TG025
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TG025  | Hager

    Slika proizvoda TG025

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TG025  | Hager

    Hager Product data sheet TG025

    Bus ubodna klema KNX, 2-polna, žuta/bijela

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-07-06  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-07-06

    PDF
    315,23 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75000005 - Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
    75000005
    Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
  • 2
    TG018 - BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m
    TG018
    BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, D100m
  • 3
    75000007 - Zaštitni poklopac, KNX, crna
    75000007
    Zaštitni poklopac, KNX, crna
  • 4
    TG019 - BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D500m
    TG019
    BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, D500m
  • 5
    75940226 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano
    75940226
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina