Senzor prisustva, KNX, 1-kan, komf, 360° • TCC520E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Senzori pokreta i prisustva
  • TCC520E
TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°
TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°
TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°

Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°

TCC520E

TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°
TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°
TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360° TCC520E

EAN
3250617579407
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    2,5 - 3,5 m
  • Visina nakon ugradnje
    4 - 4 m
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS
  • Mini­malni radni ciklus
    60 s
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Elek­trična struja
  • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
    12 mA
Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
Tekst
  • Način rada
    Načini rada: auto­matski, polu­auto­matski, test
  • Funk­cija
    Pove­zi­vanje više detek­tora radi proši­renja područja detek­cije
  • Način insta­la­cije
    Sa opružnim stezalj­kama za stropnu ugradnju
Funk­cije
  • Maksi­malni radni ciklus
    60 min

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration TCC520E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TCC520E (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TCC520E  | Hager

    Slika proizvoda TCC520E

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23

    PDF
    329,60 kB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23

    PDF
    319,52 kB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2019-10-24  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2019-10-24

    PDF
    276,21 kB
  • KNX product database

    Slika Logiciel d'application ETS du TCC520E  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TCC520E

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    128,30 kB
    Slika Logiciel d'application ETS du TCC520E  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TCC520E

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    145,53 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-08

    PDF
    143,55 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85020100 - Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
    85020100
    Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
  • 2
    85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki, jezgro
    85121100
    Prekidač, elektronski, 1-struki, jezgro
  • 3
    85121101 - Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
    85121101
    Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
  • 4
    75242060 - Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX
    75242060
    Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX
  • 5
    85345124 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak
    85345124
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina