Poklopac, SL 20x55 mm, javor SL200552D3
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
SL200551
Recy30% Osnova kanala, SL 20x55 mm, 2 komore, crna
Opcionalni dodaci
-
Spojnica za lajsna kanale 3 dostupni proizvodi -
Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi -
Unutrašnji ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi -
Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi -
Završni element za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi -
Instalacioni kanali 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina55 mm
-
Širina20 mm
-
Dužina2.000 mm
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
BojaJavor
-
ObradaPresvučeno folijom
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)30 %
Poklopac, vrata
-
Soft lip poklopacBez soft lip
Oprema
-
Sa granicom za tepihNe
-
Sa zaštitnim filmomDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
-
Otpornost na udarce IKIK07
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura5 - 60 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SL200552D3
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SL200552D3
Poklopac, SL 20x55 mm, javor
PDF -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Više dokumentacije