The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
    • Lajsna kanali
    • SL200553D3
    EAN
    4012740894050
    Pakovanje
    1 Komad
    • Lajsna kanali

    Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor javor SL200553D3

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor javor

    SL200553D3

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pribor
    • Vrsta pribora
      Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
    Postavke
    • Ugaoni domet
      83 - 135
    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      20 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • Boja
      Javor
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Konfi­gu­ra­cija
    • Prek­la­panje
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200553D3
    PDF
    RoHS report SL200553D3
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SL200553D3  | Hager

      Slika proizvoda SL200553D3

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SL200553D3  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SL200553D3

      Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor javor

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SL20055819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela
      SL20055819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela
    • 2
      SL20080819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela
      SL20080819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela
    • 3
      SL20115819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20115/EK 40040, prometna bijela
      SL20115819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20115/EK 40040, prometna bijela
    • 4
      SL20080AD1 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
      SL20080AD1
      Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
    • 5
      SL20080A9011 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna
      SL20080A9011
      Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina