Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit • SL1807507021 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Podni insta­la­cioni sistemi
            • Nadpodni sistemi kanala
            • SL1807507021
            SL1807507021 - Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit
            SL1807507021 - Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit
            SL1807507021 - Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit

            Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit

            SL1807507021

            SL1807507021 - Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit
            SL1807507021 - Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit
            SL1807507021 - Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Podni kanal, SL 18x75 mm, antracit SL1807507021

            EAN
            4012740880329
            Pakovanje
            32 Metri
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            SL2005589011
            SL2005589011
            T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            SL200558D1
            SL200558D1
            T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor aluminij
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            SL2008089011
            SL2008089011
            T-komad, SL20080, crna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            SL200808D1
            SL200808D1
            T-komad, SL20080, Dekor aluminij
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            SL2011589011
            SL2011589011
            T-komad, bezhalogeni, SL20115/EK40040, crna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Opcionalni dodaci

            • Makaze za kanale 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Makaze za kanale
            • L5561

              Makaze za kanal, dužina rezanja 85mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              18 mm
            • Širina
              73 mm
            • Dužina
              2.000 mm
            Oprema
            • Broj parti­cija
              3
            • Broj odje­ljaka
              4 - 4
            Kapa­citet
            • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
              4
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
            • Obrada
              Neobra­đeno
            • Boja
              Crna siva
            • RAL kod
              7021
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP30
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK08

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL1807507021 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL1807507021 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika SL1807507021  | Hager

              Slika proizvoda SL1807507021

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Slika Deklaracja zgodności UE  | Hager

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

              PDF
              407,24 kB
              Slika EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019  | Hager

              EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019

              Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2019-08-23

              PDF
              50,52 kB
              Slika EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              SL1104007030 - Podni kanal, SL 11x40 mm, siva
              SL1104007030
              Podni kanal, SL 11x40 mm, siva
            • 2
              SL1807507030 - Podni kanal, SL 18x75 mm, siva
              SL1807507030
              Podni kanal, SL 18x75 mm, siva
            • 3
              SL1807507035 - Podni kanal, SL 18x75 mm, svijetlosiva
              SL1807507035
              Podni kanal, SL 18x75 mm, svijetlosiva
            • 4
              SLA180750ELN - Podni kanal,18x75, 4 komore, sa poklopcem, aluminij eloksiran
              SLA180750ELN
              Podni kanal, 18x75, 4 komore, sa poklopcem, aluminij eloksiran
            • 5
              L4181GNGE - Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta
              L4181GNGE
              Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina