The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Podni insta­la­cioni sistemi
    • Nadpodni sistemi kanala
    • SLA180750ELN
    EAN
    4012740193689
    Pakovanje
    10 Metri
    • Nadpodni sistemi kanala

    Podni kanal,18x75, 4 komore, sa poklopcem, aluminij eloksiran SLA180750ELN

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Podni kanal,18x75, 4 komore, sa poklopcem, aluminij eloksiran

    SLA180750ELN

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    SL200808D1
    SL200808D1
    T-komad, SL20080, Dekor aluminij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    SL2008089011
    SL2008089011
    T-komad, SL20080, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    SL2011589011
    SL2011589011
    T-komad, bezhalogeni, SL20115/EK40040, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    SL200558D1
    SL200558D1
    T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor aluminij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    SL2005589011
    SL2005589011
    T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • ‌Žica za uzem­ljenje 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Žica za uzem­ljenje
    • L4183GNGE

      Kabal za uzemljenje, 600 mm, zelena/žuta

      0,00 €  / *
    • L4182GNGE

      Kabal za uzemljenje, 300 mm, zelena/žuta

      0,00 €  / *
    • L4181GNGE

      Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      18 mm
    • Širina
      73 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    Oprema
    • Broj parti­cija
      3
    • Broj odje­ljaka
      4 - 4
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      4
    Mate­ri­jali
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Aluminij
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SLA180750ELN
    PDF
    RoHS report SLA180750ELN
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SLA180750ELN  | Hager

      Slika proizvoda SLA180750ELN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SLA180750ELN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SLA180750ELN

      Podni kanal,18x75, 4 komore, sa poklopcem, aluminij eloksiran

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,76 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      L4183GNGE - Kabal za uzemljenje, 600 mm, zelena/žuta
      L4183GNGE
      Kabal za uzemljenje, 600 mm, zelena/žuta
    • 2
      L4182GNGE - Kabal za uzemljenje, 300 mm, zelena/žuta
      L4182GNGE
      Kabal za uzemljenje, 300 mm, zelena/žuta
    • 3
      L4181GNGE - Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta
      L4181GNGE
      Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta
    • 4
      SL1104007030 - Podni kanal, SL 11x40 mm, siva
      SL1104007030
      Podni kanal, SL 11x40 mm, siva
    • 5
      SL1807507030 - Podni PVC kanal NŽ, SL 18x75 mm, siva
      SL1807507030
      Podni kanal, SL 18x75 mm, siva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina