The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Prek­lopke, sklopke sa ključem i dodatna oprema
    • SFT240
    Grupna preklopka, 2-polna, nazivne struje 40 A 230 V, sa 2 preklopna kontakta. Namijenjena za montažu na DIN šinu i zauzima prostor od 2 modula. Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4000 V. Zaštita IP20. Izdržljivost: 200000 mehaničkih operacija.
    EAN
    3250615510921
    Pakovanje
    1 Komad
    • Prek­lopke, sklopke sa ključem i dodatna oprema

    Grupna preklopka, 2-polna, 40A 230V, 2 modula SFT240

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Grupna preklopka, 2-polna, 40A 230V, 2 modula

    SFT240

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      2
    • Kontrol­ni/radni element
      Izmje­nični prekidač
    • Tip pola
      2P
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      40 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
      0,60 kA
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
      40 A
    • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3
      0,48 kA
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      0,60 kA
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      440 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      35 mm
    • Dubina
      70 mm
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      0
    • Broj NC konta­kata
      0
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 10 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 16 mm²
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      200.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
      25.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
      25.000
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      4,20 W
    • Gubitak snage po polu na In
      2,10 W
    Pove­zi­vost
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Pomje­rena klema
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Pomje­rena klema
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SFT240
    PDF
    RoHS report SFT240
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SFT240  | Hager

      Slika proizvoda SFT240

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SFT240  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SFT240

      Grupna preklopka, 40A, 2P 230V 2M

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika ChangeoverSwitch_WiringDiagrams  | Hager

      ChangeoverSwitch_WiringDiagrams

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2019-01-18

      PDF
      55,83 kB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches  | Hager

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Licenca proizvoda

      Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licenca proizvoda International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SFT125 - Grupna preklopka, 1-polna, 25A 230V, 1 modul
      SFT125
      Grupna preklopka, 25A, 1P 230V 1M
    • 2
      SFT132 - Grupna preklopka, 1-polna, 32A 230V, 1 modul
      SFT132
      Grupna preklopka, 32A, 1P 230V 1M
    • 3
      SFT140 - Grupna preklopka, 1-polna, 40A 230V, 1 modul
      SFT140
      Grupna preklopka, 40A, 1P 230V 1M
    • 4
      SFH125 - Prekidač izmjenični, 25A, 1P, zajednički gornji kontakt
      SFH125
      Prekidač izmjenični, 25A, 1P, zajednički gornji kontakt
    • 5
      SFM125 - Prekidač izmjenični, 25A, 1k.o+1.k.z, 230V AC 1M
      SFM125
      Prekidač izmjenični, 25A, 1k.o+1.k.z, 230V AC 1M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina