Prekidač izmjenični, 25A, 1P, zajednički gornji kontakt SFH125
Tehničke karakteristike
-
Broj polova1
-
Kontrolni/radni elementIzmjenični prekidač
-
Tip pola1P
-
Nazivna struja In25 A
-
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima0,37 kA
-
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A25 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B25 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A25 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B25 A
-
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-30,52 kA
-
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 609470,37 kA
-
Nazivni zatezni moment1,80 - 1,80 Nm
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui440 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Broj modula1
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Visina83 mm
-
Širina17,50 mm
-
Dubina68 mm
-
Broj NO kontakata0
-
Broj NC kontakata0
-
Radna temperatura-20 - 50 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
-
Presjek fleksibilnog vodiča1.5 - 10 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 16 mm²
-
Broj mehaničkih operacija200.000
-
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC21 (ciklusi)25.000
-
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC22 (ciklusi)25.000
-
Rasipanje snage pri IN0,90 W
-
Gubitak snage po polu na In0,90 W
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePomjerena klema
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePomjerena klema
-
Prikladno za DIN šinuDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SFH125
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SFH125
Prekidač izmjenični, 25A, 1P, zajednički gornji kontakt
PDF -
Tehnički list proizvoda
UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches
Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches
PDF55,62 kB -
Licenca proizvoda
Licence for NETHERLANDS
Licenca proizvoda International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB