Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M • SBN232 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
            • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
            • SBN232
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            5
            1
            SBN216 - Prekidač, 16A, 2k.o, 400V AC, 1M
            SBN216
            Prekidač, 16A, 2k.o, 400V AC, 1M
            2
            SVN332 - Taster-prekidač, 16A, 2k.o,  1M
            SVN332
            Taster-prekidač, 16A, 2k.o, 1M
            3
            SVN422 - Taster 16A, 1k.z, 1M, sa crvenom indikacijom
            SVN422
            Taster 16A, 1k.z, 1M, sa crvenom indikacijom
            4
            SBN232 - Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M
            SBN232
            Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M
            5
            SBM225 - Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
            SBM225
            Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
            SBN232 - Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M
            SBN232 - Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M

            Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M

            SBN232

            SBN232 - Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M
            SBN232 - Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M
            • Modu­larna oprema

            Prekidač, 32A, 2k.o, 400V AC, 1M SBN232

            EAN
            3250615510136
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
            • 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
            • ESC080

              Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • ESC080

              Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN175

              Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              2
            • Neutralan položaj
              Bez neutralnog voda
            • Tip pola
              2P
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              32 A
            • Prekidna moć 400 V AC23A
              677 A
            • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
              0,48 kA
            • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
              32 A
            • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
              32 A
            • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
              32 A
            • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
              32 A
            • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3
              0,67 kA
            • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
              0,48 kA
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              1,80 - 1,80 Nm
            • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
              Vijčana stezaljka
            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              230 - 230 V
            • Vrsta napa­janja
              AC
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              440 V
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              4.000 V
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Dimen­zije
            • Visina
              83 mm
            • Širina
              17,50 mm
            • Dubina
              68 mm
            Oprema
            • Broj NO konta­kata
              2
            • Broj NC konta­kata
              0
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -20 - 70 °C
            • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
              -40 - 80 °C
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1.5 - 10 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1.5 - 16 mm²
            Izdr­ž­lji­vost
            • Broj meha­ničkih opera­cija
              200.000
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
              25.000
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
              25.000
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              3 W
            • Gubitak snage po polu na In
              1,50 W
            Pove­zi­vost
            • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
              Pomje­rena klema
            • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
              Pomje­rena klema

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration SBN232 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SBN232 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika SBN232  | Hager

              Slika proizvoda SBN232

            • Tehnički list proizvoda

              Slika UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf  | Hager

              UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

              Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

              PDF
              58,45 kB
            • Licenca proizvoda

              Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

              Licence for NETHERLANDS

              Licenca proizvoda International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
              Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

              Licence for NETHERLANDS

              Licenca proizvoda International 2024-08-09

              PDF
              2,23 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              SBM216 - Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
              SBM216
              Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
            • 2
              SBM225 - Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
              SBM225
              Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
            • 3
              SBN116 - Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
              SBN116
              Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
            • 4
              SBN125 - Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
              SBN125
              Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
            • 5
              SBN132 - Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M
              SBN132
              Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina