The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
    • SBN140
    EAN
    3250615510167
    Pakovanje
    1 Komad
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori

    Prekidač, 40A, 1k.o, 230V AC, 1M SBN140

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, 40A, 1k.o, 230V AC, 1M

    SBN140

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Set od 3 zaštitne pregrade za automatske osigurače

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Zaštitni poklopac za automatske osigurače

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    • Kontrol­ni/radni element
      Rastavna sklopka
    • Tip pola
      1P
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
      40 A
    • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3
      0,84 kA
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      0,60 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osigu­račem prema IEC/EN 60669-2-4
      6000A/80A gG parallel 16A gG
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      440 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      68 mm
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      1
    • Broj NC konta­kata
      0
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      2.5 - 16 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      2.5 - 25 mm²
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      60.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
      5.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
      5.000
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      1,10 W
    • Gubitak snage po polu na In
      1,10 W
    Pove­zi­vost
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN140
    PDF
    RoHS report SBN140
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SBN140  | Hager

      Slika proizvoda SBN140

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SBN140  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SBN140

      Prekidač, 40A, 1k.o, 230V AC, 1M

      PDF
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf  | Hager

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licenca proizvoda

      Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licenca proizvoda International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licenca proizvoda International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SBT132 - Prekidač sa indikacijom, 32A, 1P
      SBT132
      Prekidač sa indikacijom, 32A, 1P
    • 2
      SBN440 - Prekidač, 40A, 4k.o, 400V AC, 4M
      SBN440
      Prekidač, 40A, 4k.o, 400V AC, 4M
    • 3
      SVN126 - LED signalizator, 2-struki, 230V, 1 modul, zelena i crvena
      SVN126
      LED signalizator, 2-struki, 230V, 1M, crvena
    • 4
      SBN425 - Prekidač, 25A, 4k.o, 400V AC, 2M
      SBN425
      Prekidač, 25A, 4k.o, 400V AC, 2M
    • 5
      SVN371 - Taster, dupli, 16A, 2NO, 1M
      SVN371
      Taster, dupli, 16A, 2NO, 1M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina