Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Pregrade/poklopci za razdvajanje faza 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 1 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In2 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-215 kA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-120 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna struja pri -15°C2,57 A
-
Nazivna struja pri -10°C2,51 A
-
Nazivna struja pri -5°C2,45 A
-
Nazivna struja pri 0°C2,38 A
-
Nazivna struja pri 5°C2,32 A
-
Nazivna struja pri 10°C2,26 A
-
Nazivna struja pri 15°C2,19 A
-
Nazivna struja pri 20°C2,13 A
-
Nazivna struja pri 25°C2,06 A
-
Nazivna struja pri 30°C2 A
-
Nazivna struja pri 35°C1,92 A
-
Nazivna struja pri 40°C1,85 A
-
Nazivna struja pri 45°C1,77 A
-
Nazivna struja pri 50°C1,69 A
-
Nazivna struja pri 55°C1,61 A
-
Nazivna struja pri 60°C1,54 A
-
Nazivna struja pri 65°C1,46 A
-
Nazivna struja pri 70°C1,38 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60947-250 %
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-17,50 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-230 kA
Arhitektura
-
Tip pola2P
-
KrivuljaC
Kapacitet
-
Broj modula2
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue400 - 400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp6.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 35 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 35 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže60 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN4,10 W
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Širina35 mm
-
Visina83 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda NCN202
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda NCN202
Automatski osigurač 2A, 2P, C, 10kA
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Više dokumentacije