Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M • LS701 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • LS701
Van proizvodnje
LS701 - Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M
LS701 - Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M
LS701 - Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M
Van proizvodnje

Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M

LS701

LS701 - Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M
LS701 - Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M
Van proizvodnje
LS701 - Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M

Nosač osigurača 1P 125A 690V L58 2M LS701

EAN
3250614197017
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.


  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Cilindrični osigurač 10 dostupni proizvodi
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Cilindrični osigurač
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
  • LF516G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 16A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF520G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 20A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF525G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 25A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF532G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 32A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF540G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF550G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 50A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF563G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF580G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF590G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 100A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LF599G

    Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LS672

    Signalno svijetlo 230V za nosače osigurača L51/L58

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LS770

    Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L58

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    125 mm
  • Širina
    35 mm
  • Dubina
    96 mm
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    125 A
  • Nazivna struja osigu­rača
    20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Samo za internu upotrebu
  • Broj modula 17,5 mm
    4
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 40 °C
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    3,60 - 3,60 Nm
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    12,84 W
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    690 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8 kV
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Veza
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    2,5 - 35 mm²
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
    2,5 - 50 mm²
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    22 x 58
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,87 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LS701  | Hager

    Slika proizvoda LS701

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina