The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • Cilindrični osigu­rači i nosači
  • LS670
  • Glavne sklopke

Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L51 LS670

EAN
3250614196706
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L51

LS670

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • LS612

    Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M

    0,00 €  / *
  • LS602

    Nosač osigurača 2P 50A 690V L51 3M

    0,00 €  / *
  • LS601

    Nosač osigurača 1P 50A 690V L51 1, 5M

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Dimen­zije
  • Visina
    35 mm
  • Širina
    35 mm
  • Dubina
    20 mm
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    14 x 51

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration LS670
PDF
Hager RoHS report LS670
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LS670  | Hager

    Slika proizvoda LS670

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LS670  | Hager

    Hager Product data sheet LS670

    Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L51

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit  | Hager

    Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    310,75 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    L502PV - Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38
    L502PV
    Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38
  • 2
    LF563G - Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A
    LF563G
    Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A
  • 3
    LF599G - Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A
    LF599G
    Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A
  • 4
    LF580G - Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A
    LF580G
    Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A
  • 5
    LF316G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 16A
    LF316G
    Cilindrični osigurač 10x38 gG 16A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina