The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • LS612
    EAN
    3250614196126
    Pakovanje
    1 Komad
    • Cilindrični osigu­rači i nosači

    Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M LS612

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M

    LS612

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi
    • Cilindrični osigurač 6 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • Cilindrični osigurač
    • LS672

      Signalno svijetlo 230V za nosače osigurača L51/L58

      0,00 €  / *
    • LS670

      Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L51

      0,00 €  / *
    • LF450G

      Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A

      0,00 €  / *
    • LF440G

      Cilindrični osigurač 14x51 gG 40A

      0,00 €  / *
    • LF408G

      Cilindrični osigurač 14x51 gG 8A

      0,00 €  / *
    • LF406G

      Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A

      0,00 €  / *
    • LF402G

      Cilindrični osigurač 14x51 gG 2A

      0,00 €  / *
    • LF445G

      Cilindrični osigurač 14x51 gG 45A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      107 mm
    • Širina
      52,50 mm
    • Dubina
      93 mm
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      2
    • Tip pola
      1P+N
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      50 A
    • Nazivna struja osigu­rača
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      6
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 40 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      3,5 - 3,5 Nm
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      8,30 W
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8 kV
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Veza
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      16 - 16 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      25 - 25 mm²
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      14 x 51
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LS612
    PDF
    Hager RoHS report LS612
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LS612  | Hager

      Slika proizvoda LS612

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LS612  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LS612

      Nosač osigurača 1P+N 50A 690V L51 3M

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LS770 - Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L58
      LS770
      Mikroprekidač 1P za nosač osigurača L58
    • 2
      LF304PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
      LF304PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
    • 3
      LF450G - Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A
      LF450G
      Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A
    • 4
      LF300G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 0,5A
      LF300G
      Cilindrični osigurač 10x38 gG 0, 5A
    • 5
      LS672 - Signalno svijetlo 230V za nosače osigurača L51/L58
      LS672
      Signalno svijetlo 230V za nosače osigurača L51/L58

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina